??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06441 inch - Clamping levers
Bill of material
06441-11A4X60
Order No.
version
stainless steel electropolished
size
1
Internal thread
Length
mm
diameter
19 mm
diameter
28 mm
diameter
20 mm
height
41 mm
height
12 mm
height
63 mm
height
72 mm
Length
83 mm
Length
107
No. of teeth
24
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models