??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 118
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06381 inch - Dźwignie mocujące nierdzewne z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
06381-4A72X90
Nr zamówienia
Stopnie
°
Rozmiar
Gwint zewnętrzny
Wysokość
mm
Długość
mm
Średnica
mm
Średnica
mm
Średnica
mm
Średnica
mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Długość
mm
Długość
mm
Liczba zębów
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Ciężar ok.
0.0010 kg
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD