??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099 inch - Cam-action indexing plungers stainless steel
Bill of material
03099-10412AO
Order No.
version
Form
diameter
mm
thread
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
width
mm
width
mm
height
mm
width across flats
chamfer 30°
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181900
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей