??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03089 inch - Indexing plungers short version
Bill of material
03089-8410A7
Order No.
Main
Surface finish
Form
version
Position
size
diameter
mm
thread
mm
diameter of length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
height
mm
width across flats
mm
width across flats
chamfer 30°
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181900
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models