??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
12001 - Pneumatický kompaktní válec DIN ISO 21287 dvojčinný s magnetickým pístem
Kusovník
12001-0400501
Objednací číslo
Zdvih C
mm
Enter value for S
Zdvih C
mm
cm
inch
ft
Provedení
Válec Ř D2
mm
Závit
mm
Průměr
mm
Závit
mm
Průměr
mm
Průměr
mm
Průměr
6 mm
Vzdálenost
mm
Šířka
mm
Délka
mm
Délka
mm
Délka
mm
Závit
mm
Vzdálenost
mm
Vzdálenost
mm
Výška
mm
Výška
mm
Výška
mm
Otvor klíče
mm
Síla na píst při 6 bar (N)
N
Síla zpětného pohybu při 6 bar (N)
N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84123100
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model