??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10450 - 滚子元件
明细表
10450-1100
订货号
样式
规格
槽宽
8 / 10 mm
负载能力
100 N
重量约
kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39269099
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型