??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10448-03 - Elementos de rodillos de bolas para rieles de rodillos
Lista de materiales
10448-03-16
Referencia
10448-03-16
Diámetro
16 mm
Capacidad de carga
100 N
Poids
0.0711 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
73269086
EAN-Nr. norelem
4059495466750
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD