Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10550-15-00
norelem
装配系统
10000 铝材护层 铝制型材 分类系统 铝材专用件 铝材连接件
分类系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/ordnungssystene/10550-15.prj},{NB=10550-15-00},{B=33},{B1=17},{B2=25.5},{B3=23},{B4=5.5},{D=100},{D1=93},{D2=71},{D3=5.5},{H=118},{H1=112},{H2=70},{L=106.0},{L1=59},{L2=9.3},{GEW=0.1702},{EAN=4059495526317},{XA=0.0},{XB=4.0},{XC=8.0},{XD=5.0},{XE=184.0},{XF=9.8},{XG=13.0},{XH=23.0},{XI=200.0},{XJ=5.0},{XK=10.0},{XL=20.0},{XM=92.6},{XN=9.0},{XO=40.0},{XP=16.7},{XQ=0.0},{XR=0.0},{XS=0.0},{XT=0.0},{XU=0.0},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{TYP1=2.0},{TYP2=0.0},{TYP3=0.0},{TYP4=MIN},{TYP5=MIN},{BEST=10550-15-00},{TYP=-},{FORM=offen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10550-15 - 塑料杯架 适用于闭合式或开放式铝制型轨
明细表
10550-15-00
订货号
10550-15-00
10550-15-00
类型
-
样式
offen
offen
mm
宽度
33
mm
宽度
17
mm
宽度
25.5
mm
宽度
23
mm
直径
100
mm
直径
93
mm
直径
71
mm
直径
5.5
mm
高度
118
mm
高度
112
mm
高度
70
mm
长度
106.0
mm
长度
59
mm
长度
9.3
mm
重量约
0.1702
0.1702
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526317
4059495526317
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型