Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10901-99-301
norelem
装配系统
10000 铝材护层 铝制型材 分类系统 铝材专用件 铝材连接件
倾斜件管接头Ø30 I 型
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/lean_rohrverbinder/10901-99.prj},{NB=10901-99-301},{BEST=10901-99-301},{MATERIAL=Kunststoff},{FORM=A},{PROFIL=Ø 30},{ESD=nein},{GEW=0.0002},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059495917672},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10901-99 - 用于 Ø30 I 型连接器的盖帽
明细表
10901-99-301
订货号
10901-99-301
10901-99-301
Material
Kunststoff
Form
A
A
型面
Ø 30
mm
静电放电 静电 放电
否
重量约
0.0002
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39235000
EAN-Nr. norelem
4059495917672
4059495917672
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型