??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10901-34 - Ball butt connector Ø30 type I with rotation lock
Bill of material
10901-34-301
Order No.
10901-34-301
Profile
Ø 30 mm
ESD electrostatic discharging
yes
Matching end cap
10901-99-301
Approx. weight
0.2190 kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
76169951
EAN-Nr. norelem
4059495917665
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей