??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10900-01 - Tubes profilés en aluminium Ø30 type I
Nomenclature
10900-01-00300X1000
Référence
10900-01-00300X1000
Matière
Aluminium
Profil
Ø 30 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
L max.
6060 mm
Ix
1.71 cm4
Iy
1.71 cm4
Wx
1.14 cm³
Wy
1.14 cm³
Moment d'inertie en torsion cm⁴
1.36 cm⁴
Profile surface
1.97 cm²
Poids environ
0.530 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés