??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10160 - Profilés aluminium 45x60 Type B
Nomenclature
10160-104560X1000
Référence
10160-104560X1000
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Largeur de rainure
10 mm
Profil
45x60 mm
Ix
37,55 cm4
Iy
22,66 cm4
Wx
12,52 cm³
Wy
10,07 cm³
Profile surface
11,14 cm²
F1 max. N
12000 N
Poids environ
3.010 kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés