??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10025 - Profilés aluminium 30x30 légers Type I
Référence
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Largeur de rainure
6 mm
Profil
30x30 mm
Ix
2,9 cm4
Iy
2,9 cm4
Wx
1,94 cm³
Wy
1,94 cm³
Profile surface
3,43 cm²
F1 max. kN
0.5 kN
Poids environ
0.930 kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés