??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07133 - Torque grips
Bill of material
07133-08
Order No.
thread
mm
diameter
60 mm
diameter
20 mm
Length
12 mm
Length
22 mm
Length
13 mm
Length
40 mm
Minimum final pressure
40 N
Maximum final pressure
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82041100
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models