??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07131 - Torque screws with slot coupling
Bill of material
07131-06
Order No.
thread
diameter
25 mm
diameter
mm
diameter
mm
Length
45 mm
Length
20 mm
Length
8 mm
Length
5 mm
Minimum final pressure
40 N
Maximum final pressure
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models