??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 18
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06287 - Handwheels disc with revolving grip
Bill of material
06287-1160X18
Order No.
Form
version
size
diameter
mm
borehole
mm
diameter
mm
diameter
mm
distance
mm
thread
mm
diameter
mm
borehole depth
mm
depth
mm
distance
8 mm
Length
mm
width
mm
width
mm
width
mm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269099
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели