??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05596-05 - 弹簧锁不锈钢 带把手, 可折叠
明细表
05596-05-1112356055
订货号
序号
门板厚度,
mm
输入参数值: S
门板厚度,
mm
cm
inch
ft
材料
不锈钢
样式
形状类型
主体 表面
间距
19 mm
宽度
60 mm
宽度
32 mm
宽度
5.4 mm
直径
49.5 mm
直径
50 mm
直径
4.5 mm
高度
35.9 mm
高度
31.1 mm
高度
4.5 mm
高度
30.5 mm
高度
25.5 mm
高度
14 mm
高度
33 mm
高度
mm
长度
41 mm
长度
5.6 mm
长度
11 mm
长度
8.6 mm
温度范围 °C
-18 bis 60 °C
螺栓
mm
夹持力
850 N
牵引力 F1
100 N
重量约
kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
83089060
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型