??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05596 - Zinc release
Bill of material
05596-2001114522
Order No.
Position
Form
Grundkörper
Component
version
distance
99 mm
width
47.9 mm
width
36 mm
width
30.1
distance
6 mm
diameter
mm
diameter
mm
height
25.5 mm
height
4.4 mm
height
mm
Length
110.9 mm
Length
6 mm
Length
mm
Assembly
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir