您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04200-30X1495
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
压板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04200_asmtab.prj},{NB=04200-30X1495},{B=14},{GR=3},{GEW=1.9400},{EAN=4059495045603},{Y1=95.000},{Y2=137.000},{L=110.000},{BR=36.000},{H=27.000},{HS=16.000},{BSC=13.000},{LS=67.000},{PS=25.000},{X1=8.000},{X2=50.000},{X11=15.000},{X22=61.000},{SB=74.000},{SH=65.000},{ST=34.000},{BEST=04200-30X14},{Y=80 - 137},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{BX=12,14,16,18},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04200_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{YS=95}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04200 - 压板,曲柄式,带调节单元
明细表
04200-30X1495
订货号
04200-30X14
04200-30X14
槽宽,符合 DIN 650
14
14
mm
尺寸
3
3
夹紧范围
80 - 137
80 - 137
mm
夹紧范围
mm
Enter value for YS
夹紧范围
mm
cm
inch
ft
確定
重量约
1.9400
1.9400
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495045603
4059495045603
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型