??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
01270 - Squadra doppia, ghisa grigia
Lista materiale
01270-320125
Référence de commande
Largeur
mm
Lunghezza
mm
Diamètre H7
30 mm
Diamètre
mm
Diamètre
mm
Altezza
40 mm
width (H7)
20 mm
Lunghezza
mm
Altezza
mm
Altezza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Peso ca.
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662020
EAN-Nr. norelem
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD