??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01247-05 - Mini tooling blocks, grey cast iron with grid holes
Bill of material
01247-05-21212598125
Order No.
Material
Cast iron
total width
98 mm
Passbohrungen Rastersystem
+0.015/+0.025 mm
thread
mm
Ø for locating bolt
mm
total height
125 mm
total length
125 mm
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662020
EAN-Nr. norelem
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)