??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
33074 - Supporto per comparatore girevole 90° leva tastatrice con foro
Lista materiale
33074-050
N. d'ordine
33074-050
Poids
0.1550 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
90179001
EAN-Nr. norelem
4059495270678
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD