??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
33226-05 - Adapter, aluminium, for three-jaw chucks
Bill of material
33226-05-5064
Order No.
Form
Diameter
mm
width
60 mm
height
20 mm
Lnge
60 mm
Suitable for
Approx. weight
0.1800 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662020
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models