??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à vis type R avec vis à billes KGS
Nomenclature
M3-R-6-K-3210-100-209-FLP-DFM-0-0-0
Taille
Broche
Traduction
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
longueur utile du filetage GL
mm
Remarque
Si une autre longueur de filetage est souhaitée, la course doit être augmentée.
Extrémité de la broche
Composants de la broche
Type de mère
Direction du côté de la bride
Couverture de la broche
mm
Extrémité de l'arbre (standard, côté A, côté B)
Position de sortie
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de sortie
mm
cm
inch
ft
Fixation
Fixation Position
Palier de cardan
course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - vitesse de déplacement élevée
mm
Course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - faible vitesse de déplacement
mm
Rendement (%) - vitesse de déplacement élevée
%
Rendement (%) - faible vitesse de déplacement
%
Poids (kg) - sans levage
kg
Poids (kg par course de 100 mm)
kg
Couple à vide (Nm) - vitesse de déplacement élevée
Nm
Couple à vide (Nm) - faible vitesse de déplacement
Nm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
a1
mm
a2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
b1
mm
b2
mm
b3
mm
b4
mm
b5
mm
b6
mm
C1
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C6
mm
Ø D1k6
mm
Ø D2j6
mm
D4
d4
mm
D5
mm
D6
Ø D7H7
mm
D8
mm
D9
R
mm
E1
mm
E2
mm
F1
mm
Variable auxiliaire
mm
F3
mm
F4
mm
Numéro de tarif douanier
84834025
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vérins à vis configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés