??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FSLI - ホルダつき一軸水平器
部品表
FSLI-54-G-50-SG
品番
寸法 L
54 mm
寸法 A
15.5 mm
直径 R
3.4 mm
寸法 C
6.3 mm
寸法H
14.5 mm
寸法 Lc
3.2 mm
直径 P
45 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)