??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FSLH-AB - ホルダつき二軸水平器 - アジャスタブルタイプ
部品表
FSLH-62-G-50-AB-SG
品番
直径 D
62 mm
直径 R
3.4
寸法 C
6.3 mm
直径 P
52 mm
寸法H
14 mm
寸法 h
13 mm
寸法 Lc
3.2 mm
寸法 C1
18.4 mm
寸法 C2
6.7 mm
寸法 C3
25.1 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)