??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FSLF - Screw - on level for mounting with screw
Bill of material
FSLF-57-G-50-3-BK
Catalog Number
Dimension L
57 mm
Window Number
Dimension A
12 mm
Diameter d
4.5
Dimension H
13 mm
Dimension t
1 mm
Dimension L1
37 mm
Dimension P
45 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей