??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAMS-D0-W - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Bill of material
FEAMS-60-M16-110-D0-W
Model Code
WINKEL
°
D1
mm
Thread
D3
13 mm
Form
D0
Type
W
L3
mm
L8
mm
M
mm
R
15 mm
D5
mm
H1
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
Wert eingeben für L6
mm
cm
inch
ft
SW5
mm
SW6
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen