??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SKNBR-6.35-8SET - Bit Ratchet Handle and Low Profile Bit 8pc Set
Bill of material
SKNBR-6.35-8SET
Catalog Number
SKNBR-6.35-8SET
Length L
93 mm
Nominal Hex Flats Size
5 mm
Teeth Number
52 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей