您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH55R / M20
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD模型選擇
{msp/teschnische_hilfsmittel/th55r_asmtab.prj},{NB=TH55R / M20 (30)},{CNSORDERNO=TH55R / M20},{TYPE=TH 55 R},{COMPANY=MSP},{BEZEICH=TH55R/M20},{VERS3=2},{M=M20},{T1=6.00},{T2=2.30},{GEW=0.5},{T=57},{B=17},{C=16.0},{D=40},{E=40},{G=50},{I=28.000},{K=75},{LS=30},{LV=30},{L=30},{N=12},{S=27.5},{MNDM=20.0000},{NMM=12.000},{VERS=5.0},{VGEW=1},{BESTNR2=7101315},{VB=2},{BESTNR1=-},{BESTNR3=-},{VERS1=19},{PPATH=assemblies/th55r_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
TH55R - Eyebolts - rotatable, STAR POINT
Bill of material
TH55R / M20
Order number
TH55R / M20
TH55R / M20
Type
TH 55 R
Company
MSP
Diameter
M20
M20
mm
Load-carrying capacity
6.00
6.00
t
Load-carrying capacity
2.30
2.30
t
Height
57
57
mm
Width
17
17
mm
Length
16.0
16.0
mm
Diameter
40
40
mm
Diameter
40
40
mm
Diameter
50
50
mm
Length
28.000
28.000
mm
Length
75
75
mm
Height
mm
Across-flats-dimension
12
12
mm
Diameter
27.5
27.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型