395340012
Molex
Terminal Blocks
Plug
ESE, Eurostyle Pluggable
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/plug/ese_eurostyle_pluggable/39534.prj},{NB=395340012},{SHA256=V+PgarsoAelXrL+vPLtcCCoACsn44xoLm78aMZRZ2gM=},{INAME=01573__395340012},{PN=395340012},{DESC=5.08mm Pitch Eurostyle Horizontal Plug, with Retention Screws, 12 Circuits},{CIRCUITS=12},{CURRENT=18.0},{EA=Vertical},{ROWS=1},{ORIENTATION=Horizontal},{PITCH=5.08},{TYPE=Euro Block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39534
Bill of material
395340012
Part Number
395340012
395340012
Description
5.08mm Pitch Eurostyle Horizontal Plug, with Retention Screws, 12 Circuits
5.08mm Pitch Eurostyle Horizontal Plug, with Retention Screws, 12 Circuits
Circuits (Loaded)
12
12
Current - Maximum per Contact
18.0
A
Entry Angle
Vertical
Number of Rows
1
Orientation
Horizontal
Pitch - Mating Interface
5.08
mm
Type
Euro Block
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성