??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MBT, MBTH, MBTD, MBT-N, MBTH-N - Polyurethane Round Belts -Welded Joints / Open End-
Bill of material
MBT2-100
Part No.
MBT2-100
Type Selection
MBT, MBTH, MBTD, MBT-N, MBTH-N
Shape Selection
Type Selection
Color
Orange
Material
Polyurethane
Heat Resistant Temperature (deg Celsius)
80
d
mm
L (Belt Length) 1mm Increment (1m Increment for Open End)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей