??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MBQ - Cinghie a sezione tonda in poliuretano - Cave
Lista materiale
MBQ5-1
Cod. comp.
MBQ5-1
Selezione tipo
MBQ
Colore
Arancione
Materiale
Poliuretano
Limite di temperatura (gradi Celsius)
80
d
mm
L (Lunghezza estesa) - Incrementi di 1m
m
Sezione
19.63 mm^2
D.P. minimo pulegge
40 mm
Allungamento
5 %
Carico di rottura
24.5 N
Giunto metallico applicabile
MBQC5
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD