您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HTPA37S2M040-A-H4
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/htpm_s2m_asmtab.prj},{NB=HTPA37S2M040-A-H4},{MATP=A2017},{ST=CA},{NT=37},{TNW=S2M040},{PS=A},{SBS=H},{DD=4.00},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0.0},{T=0.0},{PD=23.55},{OD=23.05},{ALT1=},{ALT2=},{M=N/A},{QSC=0.0},{QFC=0.0},{QTC=0.0},{ALT3=},{K=0.0},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{ALT4=},{ZM=N/A},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ALT5=},{ALT6=},{ALT7=},{FC=0.0},{ALT8=},{SRG=0.0},{ALT9=},{BTC=0},{TL=0.0},{ALT10=},{TPC=N/A},{ALT11=},{BC=0.0},{ALT12=},{SLH=0},{ALT13=},{BN=0.0},{PPATH=htpm_s2m/htpa_s2m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HTPA_ _S2M040, HTPA_ _S2M060, HTPA_ _S2M100, HTPB_ _S2M040, HTPB_ _S2M060, HTPB_ _S2M100, HTPK_ _S2M040, HTPK_ _S2M060, HTPK_ _S2M100, HTPN_ _S2M040, HTPN_ _S2M060, HTPN_ _S2M100, HTPT_ _S2M040, HTPT_ _S2M060, HTPM_ _S2M040, HTPM_ _S2M060, HTPP_ _S2M040, HTPP_ _S2M060, HTPS_ _S2M040, HTPS_ _S2M060, HTPS_ _S2M100 - 高扭矩同步带轮 S2M型
明细表
HTPA37S2M040-A-H4
型号
HTPA37S2M040-A-H4
HTPA37S2M040-A-H4
带轮材质
铝合金2000系列
S45C相当
SUS304
铝合金2000系列
S45C相当
SUS304
表面处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
硬质阳极氧化处理
无电解镀镍
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
硬质阳极氧化处理
无电解镀镍
齿数
37
37
类型 公称宽度
S2M040
S2M060
S2M100
S2M040
S2M060
S2M100
皮带宽度
4
mm
带轮形状
A
B
A
B
轴孔规格
圆孔
圆孔+螺纹孔
新 JIS键槽孔 + 螺纹孔 (标准型)
新 JIS键槽孔 + 螺纹孔 (键槽宽4.0mm, 高1.8mm)
旧JIS键槽孔+螺纹孔
台阶孔
两端台阶孔
两阶梯孔
圆孔
圆孔+螺纹孔
新 JIS键槽孔 + 螺纹孔 (标准型)
新 JIS键槽孔 + 螺纹孔 (键槽宽4.0mm, 高1.8mm)
旧JIS键槽孔+螺纹孔
台阶孔
两端台阶孔
两阶梯孔
d 指定単位1mm
4.00
4.50
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
12.70
13.00
14.00
4.00
4.50
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
12.70
13.00
14.00
mm
Z 指定単位1mm
0
0
mm
J 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
Q 指定単位1mm
0
0
mm
R 指定単位1mm
0
0
mm
S 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
T 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
A
5
mm
W
9
mm
L
0
mm
P.D.
23.55
23.55
mm
O.D.
23.05
23.05
mm
D
0
mm
F
28
28
mm
E
18
18
mm
t
1
mm
变更止动螺丝角度
不能使用
不能使用
侧面螺纹孔
侧面无螺纹孔
QSC (侧面螺纹孔 6处)
QFC (侧面螺纹孔 4处)
QTC (侧面螺纹孔 3处)
侧面无螺纹孔
QSC (侧面螺纹孔 6处)
QFC (侧面螺纹孔 4处)
QTC (侧面螺纹孔 3处)
M选择
N/A
N/A
QSC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
QFC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
QTC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
侧面通孔
不能使用
不能使用
K 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
KSC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
KFC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
KTC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
侧面沉孔
不能使用
不能使用
ZM 选择
N/A
N/A
Zd1
0.0
mm
Zd2
0.0
mm
Zh
0.0
mm
ZSC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
ZFC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
ZTC 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
不铆接法兰
有铆接法兰
不铆接法兰
有铆接法兰
不铆接法兰
仅铆接单侧法兰
法兰两侧有铆接
有RFC(铆接法兰 仅轮毂侧)
有LFC(法兰铆接 仅轮毂相反侧)
法兰两侧有铆接
有RFC(铆接法兰 仅轮毂侧)
有LFC(法兰铆接 仅轮毂相反侧)
肩切割
无FC(切割法兰)
有FC(切割法兰)
无FC(切割法兰)
有FC(切割法兰)
FC 指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm
扣环沟槽加工
不能使用
不能使用
SRG 指定単位0.5mm
0.0
0.0
mm
d2
0.0
mm
m
0.00
mm
n
0.00
mm
轴承压入用圆锥加工
BTC(轴承压入用圆锥加工)无
BTC(轴承压入用圆锥加工)有
BTC(轴承压入用圆锥加工)无
BTC(轴承压入用圆锥加工)有
BTC
0
0
mm
TL 指定0.5mm单位
0.0
0.0
mm
L BTC
0
mm
D BTC
0
mm
变更螺纹孔尺寸
不能使用
不能使用
可选择的TPC
N/A
N/A
轮毂切割
不能使用
不能使用
BC指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm
变更固定螺丝长度
不能使用
不能使用
SLH
0
0
mm
轮毂加长
不能使用
不能使用
BN 指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm
附件 固定螺丝
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型