??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 37
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HPLA__H075, HPLA__H100, HPLA__H150, HPLA__H200, HPLT__H075, HPLT__H100, HPLT__H150, HPLT__H200, HPLM__H075, HPLM__H100, HPLM__H150, HPLM__H200, HPLP__H075, HPLP__H100, HPLP__H150, HPLP__H200 - Pulegge dentate senza chiavetta H - Blocco meccanico standard incorporato
Lista materiale
HPLA31H075-E-20
Cod. comp.
Materiale puleggia
Materiale flangia
Materiale blocco meccanico
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie puleggia
Trattamento superficie flangia
Trattamento superficie blocco meccanico
-
Durezza puleggia
-
Durezza flangia
-
Trattamento superficie
N. di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
mm
A
mm
W
mm
Y
0.0 mm
Profilo puleggia
d Incrementi di 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Massima coppia ammessa
N*m
D1
mm
(L)
mm
Taglio flangia
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD