??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LTBHA-L, LTBHA-H, LTBHA-T10 - 加长同步齿形带-Iron Rubber/齿面贴布型-齿数指定型-T10型
明细表
LTBHA-L050-70
型号
主体材质
Iron Rubber(聚氨酯)
芯线材质
高张力钢线
布材质
尼龙织布
动作温度(度)
0~80
皮带型号
皮带公称宽度
齿数(下限~上限)
螺距
mm
2θ(°)
40
H
mm
h
mm
i
mm
Lr
mm
皮带单位重量(宽度10mm)
g/m
皮带宽度
mm
容许张力
N
小带轮转速
rpm
小带轮齿数
大带轮齿数
C 轴的中心距
mm
使用注意事项
-
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型