CLCM6-12-C
Misumi
誘명꽣
레버/핸들/노브
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/clcm_assmtab.prj},{NB=CLCM6-12-C},{MATL=Zinc Die Casting},{MATT=303 Stainless Steel},{MATS=303 Stainless Steel-WPB},{M=6},{M111=4.773},{LS=12},{COLOR=-C},{R=45},{H=35.0},{H1=38.5},{HH=25.8},{S=4},{D=13.0},{DD=10},{NT=16},{B=3},{MLF=110},{MTF=4.1},{MASS=40},{PPATH=assemblies_clcm\\clcm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CLCM - 클램프레버 - 올스테인리스/크롬도금타입-수나사
BOM
CLCM6-12-C
부품No.
CLCM6-12-C
CLCM6-12-C
레버 재질
아연 다이캐스트
레버부표면처리
크롬도금/서치라이트크롬도금
나사부 재질
SUS303
스프링 재질
SUS303-WPB
M
6
6
L선택
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
mm
레버 색상
크롬도금
서치라이트크롬도금
크롬도금
서치라이트크롬도금
R
45
45
mm
h
35.0
35.0
mm
H1
38.5
38.5
mm
(h)
25.8
25.8
mm
S
4
4
mm
d
13.0
13.0
mm
d
10
10
mm
톱니수
16
16
b
3
3
mm
최대하중Fmax.
110
110
N
최대체결력 Pmax.
4.1
4.1
kN
참고질량
40
40
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성