??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PFAUS - Aluminum Pipe Frames - L Dimension Specified
Bill of material
PFAUS28-N-60
Part No.
PFAUS28-N-60
Material
A6N01SS-T5 Aluminum Alloy
No.
28
Surface Treatment
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Mass
0.786 kg/m
Cross Sectional Area
285 mm2
Geometrical Moment of Inertia lx
1.655x10**4 mm4
Geometrical Moment of Inertia ly
1.655x10**4 mm4
Tapping Holes Alterations
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей