??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
E-BLS - Economy Thin Push Type Flat Lock
Bill of material
E-BLS-91-S
Part Number
L
mm
lock cum type
B
mm
C
mm
A
0 mm
E
0 mm
T
12.5 mm
t
2.5 mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели