??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LBIS10-45, LBISL10-45 - Economy European Standard Groove Width 10mm Aluminum Blind Brackets
Bill of material
LBIS10-45-8
Part Number
LBIS10-45-8
No.
10-45
M
8
Shape
L
18.8 mm
L1
9.8 mm
L2
8.6 mm
L3
8.5 mm
W
37.8 mm
W1
24.8 mm
W2
0.0 mm
H
31.4 mm
H1
22.0 mm
Applicable Bolts Mx
8
Applicable Bolts Qty
2
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD