??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NEFSF8-4040, EFSF8-4040, EFSFB8-4040, HFSF8-4040, HFSFB8-4040, GFSF8-4040, NEFST8-4040, EFST8-4040, EFSTB8-4040, HFST8-4040, HFSTB8-4040, GFST8-4040, EFSH8-4040, HFSH8-4040, EFSC8-4040, HFSC8-4040 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS8 da 40 -1 cava-
Lista materiale
EFST8-4040-50
Codice componente
Selezione tipo e profilato
Materiale
Trattamento superficie
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Massa
kg/m
Sezione
mm2
Momento di inerzia sezione - lx
mm4
Momento di inerzia sezione - ly
mm4
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Profondità sul lato destro
0 mm
Maschiatura (Inserto Helicoil)
M
0
Profondità
0 mm
Taglio ad alta precisione
Tagli a 45 gradi
Selezione posizione di taglio
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
Selezione direzione di taglio per il lato destro
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Orizzontale)
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Verticale)
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Lati adiacenti)
Selezione posizione fori
Numero di fori sul lato sinistro
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Numero di fori sul lato destro
Selezione direzione foro per il lato destro
H (Sinistra)
0 mm
H (Destra)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
0 mm
Combinazioni di varianti disponibili (foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato sinistro)
Combinazioni di varianti disponibili (Foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato destro)
Numero di fori (Orizzontali)
AH Incrementi di 0.5mm
mm
BH Incrementi di 0.5mm
mm
CH Incrementi di 0.5mm
mm
DH Incrementi di 0.5mm
mm
EH Incrementi di 0.5mm
mm
Numero di fori (Verticali)
AV Incrementi di 0.5mm
mm
BV Incrementi di 0.5mm
mm
CV Incrementi di 0.5mm
mm
DV Incrementi di 0.5mm
mm
EV Incrementi di 0.5mm
mm
Numero di fori (Lati adiacenti)
AP Incrementi di 0.5mm
mm
BP Incrementi di 0.5mm
mm
CP Incrementi di 0.5mm
mm
DP Incrementi di 0.5mm
mm
EP Incrementi di 0.5mm
mm
Foro svasato piano nella posizione specificata (verticale)
Foro svasato piano nella posizione specificata (orizzontale)
Z
d
0.0 mm
d1
0.0 mm
Numero di fori (Verticali)
XA Incrementi di 0.5mm
mm
XB Incrementi di 0.5mm
mm
XC - Incrementi di 0.5mm
mm
XD Incrementi di 0.5mm
mm
XE Incrementi di 0.5mm
mm
Numero di fori (Orizzontali)
YA Incrementi di 0.5mm
mm
YB Incrementi di 0.5mm
mm
YC - Incrementi di 0.5mm
mm
YD Incrementi di 0.5mm
mm
YE Incrementi di 0.5mm
mm
Variante foro D
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Selezione direzione foro per il lato destro
H
0 mm
D
0.0 mm
Variante foro S
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Selezione direzione foro per il lato destro
H
0 mm
D1
0 mm
D2
0.0 mm
Variante foro M
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Selezione direzione foro per il lato destro
H1
0 mm
D
0.0 mm
Variante foro L (Superiore)
H (Q.tà fori)
JLP Incrementi di 1mm
mm
D
0.0 mm
Lavorazione fori per montaggio piastre terminali
M
0
Profondità
0 mm
Smussatura C estremità
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD