??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KHFS10-60180, KHFS10-60240, KGFS10-60180, KGFS10-60240 - Aluminum Frames -10 Series - 60x180 mm 60x240 mm 3Rows or more Grooves Four Slots per Side - Fixed Length
Bill of material
KHFS10-60240-4000
Part No.
Type and Frame Selection
Material
Surface Treatment
Clear Anodize
L
4000 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей