您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HBLFSD10-10
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
10
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/10/hblfsd10_asmtab.prj},{NB=HBLFSD10-10},{NO=10},{NOH=2},{M=M10},{MAT=ADC12},{ST=},{ALT1=},{ALT2=},{MASS=368},{NOB=4},{NON=4},{PPATH=hblfsn10/hblfsn10_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HBLFSD10-10,HBLFSD10-12,HBLFSDB10-10,HBLFSDB10-12 - Brackets - For HFS10 Series - Reversal Tabbed Brackets - 2 Slots 4 Holes
明细表
HBLFSD10-10
PN
HBLFSD10-10
타입
HBLFSD
No.
10
孔数表
2
Screw size
M10
M12
M10
M12
재질
ADC12
표면처리
-
Cathodic Electrodeposition Coating(Black)
-
Cathodic Electrodeposition Coating(Black)
追加盖板安装孔加工
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
适用固定用螺栓、螺帽
适用螺栓·不带螺帽
有SET(配备合适的螺栓、螺帽)
有SST(配备不锈钢制适用螺栓螺帽)
有SEU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SSU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SEP(配备后装弹簧螺帽适用的螺栓,螺帽)
有SSP(配备不锈钢型后装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
适用螺栓·不带螺帽
有SET(配备合适的螺栓、螺帽)
有SST(配备不锈钢制适用螺栓螺帽)
有SEU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SSU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SEP(配备后装弹簧螺帽适用的螺栓,螺帽)
有SSP(配备不锈钢型后装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
重量
368
g
适用螺栓
CBM10-25
螺栓数量
4
适用T形螺帽
HNTT10-10
T型螺帽数
4
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型