피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MCHGCA10-150-V100-W90-F300-N
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/mchgca.prj},{NB=MCHGCA10-150-V100-W90-F300-N},{MATB=304 Stainless Steel},{MATF=304 Stainless Steel},{MATLW=Glass Braid Lead},{HRLW=180},{MOT=600},{SS=S},{TS=1},{TYS=1},{WR=A},{D=10},{L=150},{VS=100},{W=90},{LT=F},{F=300},{CTS=N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MCHGCA, MCSGCA, MCHGACA, MCHGBCA, MLHGACA, MLSGACA, MCSGCCA, MCHGCB, MCSGCB, MCHGACB, MCHGBCB, MLHGACB, MLSGACB, MCSGCCB - Cartridge Heaters - Lead Wire Protection Type/Internal Connection - Uniform Heating Type
BOM
MCHGCA10-150-V100-W90-F300-N
부품No.
MCHGCA10-150-V100-W90-F300-N
MCHGCA10-150-V100-W90-F300-N
내열온도(℃)
600
형상선택
스트레이트
L형타입
스트레이트
L형타입
타입 선택
플랜지 없음
플랜지 A형상
플랜지 B형상
플랜지 없음
플랜지 A형상
플랜지 B형상
타입 선택
보호스프링 없음
보호스프링붙이
보호스프링 없음
보호스프링붙이
권수비
(1.1:1:1.1)
(1.3:1:1.3)
(1.1:1:1.1)
(1.3:1:1.3)
D
10
10
mm
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
V(전압)선택
100.000
110.000
200.000
220.000
100.000
110.000
200.000
220.000
V
W(전력) 지정10W단위
W
리드선종류
F (주석도금연동유리편조선)
G(실리콘고무+주석도금연동선)
T (테프론+니켈도금연동선)
M (마이카폴리이미드 감은 실리카+니켈복동선)
F (주석도금연동유리편조선)
G(실리콘고무+주석도금연동선)
T (테프론+니켈도금연동선)
M (마이카폴리이미드 감은 실리카+니켈복동선)
F(리드선)
mm
값 입력 F
F(리드선)
mm
cm
inch
ft
확인
단자선택
N (1.6 단자 없음)
M (원형압착단자붙이)
Y( Y형압착단자붙이)
N (1.6 단자 없음)
M (원형압착단자붙이)
Y( Y형압착단자붙이)
전력밀도
2.1
2.1
W/cm**2
나사호칭
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성