VUC1
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/vuc.prj},{NB=VUC1},{NOM=1},{M=M5x0.8},{M1=5},{M2=0.8},{NND=0.5},{A=3},{UV=90},{SFR=7},{FC=11.5},{MASS=14.5},{H=7},{R1=4.2},{R2=3.9},{L1=19},{L2=16},{L3=11},{L4=1.8},{L5=1.2},{L6=8},{H1=15.5},{H2=8},{H3=4},{H4=3},{H5=6.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
VUC - 진공발생기-패드직붙이스트레이트
BOM
VUC1
형번
VUC1
VUC1
호칭
1
1
M
M5x0.8
노즐직경
0.5
mm
A
3
mm
도달진공도
90
90
-kPa
흡입유량
7
7
l/min (ANR)
소비유량
11.5
l/min (ANR)
질량
14.5
14.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성