??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-LKTFS, SH-LKTFS, SHD-LKTFS - Precision Cleaning Link Bars - Female Thread Type - Concave Type
Nomenclature
SL-LKTFS6-1.0-30-E3-P3-T5
Traitement de la surface du support
Cleaning Options
Pas M
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
E Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de T
mm
D
mm
l
mm
W1
mm
H
mm
W2
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés