??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HOSTR,HOSTW,HOSTS,HOSCR,HOSCW,HOSCS,HOSYR,HOSYRW,HOSYRS,HOSXR,HOSXRW,HOSXRS,HOSZR,HOSZRW,HOSZRS - Hydraulikschläuche
Stückliste
HOSTR12-0.3-LA-RA
Teile-Nr.
Ausführung
mit Drahtgeflecht
Temperaturbereich Schlauch
-40~100 °C
Werkstoff Dichtung (Links)
EN 1.1158 Äquivalent
Surface Treatment of Caulking (Left Side)
Trivalent Chrome Plating
Werkstoff Dichtung (Rechts)
EN 1.1158 Äquivalent
Surface Treatment of Caulking (Right Side)
Trivalent Chrome Plating
Schlauch-Nenninnen-Ø
Innen-Ø
mm
Min. Biegeradius
mm
Normaldruck
max. 7.0 {70} Mpa{kgf/cm2}
Hose Protection All
Hose Length 0.01m Increment(0.30-1.00),0.1m Increment(1.1-20.0)
m
R (PT) G (PF)
Linke Dichtung
rechts abgedichtet
B Schlüsselweite (links abgedichtet)
mm
L (links abgedichtet)
mm
L1 (links abgedichtet)
0.0 mm
B Schlüsselweite (rechts abgedichtet)
mm
L (rechts abgedichtet)
mm
L1 (rechts abgedichtet)
0.0 mm
Schlauchschutz
EAS (Winkel des Kniestücks)
Auswahl Winkel des Kniestücks
°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen