??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PMY,PMT - Mesh -Cut to Size-
Nomenclature
PMY16X-K-20-20
Réf. pièce
TYPE
Matériau
Number of Mesh in 1 inch Square
Symbol
Sieve Mesh Size a
1.30 mm
Wire Dia. b
0.29 mm
Opening Ratio
66.9 %
Shape
A: incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour A
A: incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 10mm
mm
D Incrément de 10 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés