您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-VFMQA-SU-A30-B10-T5-V0-M3-F0-MA3
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/sl_vfmqa.prj},{NB=SL-VFMQA-SU-A30-B10-T5-V0-M3-F0-MA3},{TS=SL-VFMQA, SH-VFMQA, SHD-VFMQA},{CM=SL-},{MS=SU},{A=30},{B=10},{T=5},{XSE=},{X=0},{V=0},{HS1=M (Tapped Holes)},{ND1=3},{F=0},{SSE=},{S=0},{HS2=MA},{ND2=3},{ALT1=},{CC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-VFMQA, SH-VFMQA, SHD-VFMQA - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - 6-Surface Milled, Side Hole Type, Single Side Holes
明细表
SL-VFMQA-SU-A30-B10-T5-V0-M3-F0-MA3
型号
SL-VFMQA-SU-A30-B10-T5-V0-M3-F0-MA3
Type
SL-VFMQA
选择类型
SL-VFMQA, SH-VFMQA, SHD-VFMQA
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
材质记号
SU
AM
AMW
AMB
SU
AM
AMW
AMB
A 指定单位0.1mm
mm
Enter value for A
A 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B 指定单位0.1mm
mm
Enter value for B
B 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
T 指定单位0.1mm
mm
Enter value for T
T 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
X 指定
无指定
X 指定
无指定
X 指定
X 指定单位0.1mm
0.000
0.000
mm
V 指定单位0.1mm
mm
Enter value for V
V 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
孔指定1
M(螺纹孔型)
公称直径1
3.000
3.000
F 指定单位0.1mm
mm
Enter value for F
F 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
S 指定
无指定
S Specified
无指定
S Specified
S 指定单位0.1mm
0.000
0.000
mm
孔指定2
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
ZF (前面扩孔)
ZB (背面扩孔)
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
ZF (前面扩孔)
ZB (背面扩孔)
公称直径2
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
倾角加工
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
CC指定单位1mm
0.000
0.000
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型