??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-VFMCA, SH-VFMCA, SHD-VFMCA - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - 6-Surface Milled, Side Hole Type, Center Hole and Center 4-Holes
Nomenclature
SL-VFMCA-SU-A30-B30-T10-V0-M3-H2.3-D3-F0-G0-MA0
Part Number
SL-VFMCA-SU-A30-B30-T10-V0-M3-H2.3-D3-F0-G0-MA0
Type
SL-VFMCA
Type sélectionnable
SL-VFMCA, SH-VFMCA, SHD-VFMCA
Cleaning Method
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 1
M (Tapped Holes)
Diamètre nominal 1
L Specification
L Incrément de 0.1 mm
mm
H Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Center Hole Change to H7
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
F Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
G Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 2
Diamètre nominal 2
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés